Meniu Caută

Îmbinare Clevis 30x54 M27 148.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210618

Numărul piesei producătorului:

20210618

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 786,1803 RON
50 - 99 628,9542 RON
100 + 589,6227 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

786,18 RON

1 x 786,1803 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 30x54
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Greutate g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne