Meniu Caută

Îmbinare Clevis 6x12 M6 31.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210663

Numărul piesei producătorului:

20210663

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 32,5433 RON
50 - 99 26,0546 RON
100 - 199 24,4074 RON
200 - 499 22,76 RON
500 + 21,1631 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,54 RON

1 x 32,5433 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 6x12
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Greutate g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne