Meniu Caută

Îmbinare Clevis 8x16 M8 42.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210687

Numărul piesei producătorului:

20210687

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 40,9287 RON
50 - 99 32,7429 RON
100 - 199 30,6965 RON
200 - 499 28,65 RON
500 + 26,6036 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,93 RON

1 x 40,9287 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 8x16
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Greutate g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne