Meniu Caută

Îmbinare Clevis 14x28 M14 72.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210816

Numărul piesei producătorului:

20210816

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 174,3961 RON
50 - 99 139,5069 RON
100 - 199 130,822 RON
200 - 499 122,087 RON
500 + 113,3525 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

174,40 RON

1 x 174,3961 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x28
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Greutate g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne