Meniu Caută

Îmbinare Clevis 16x64 M16 115.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210861

Numărul piesei producătorului:

20210861

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 418,7205 RON
50 - 99 334,9664 RON
100 + 314,0528 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

418,72 RON

1 x 418,7205 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x64
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Greutate g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne