Meniu Caută

Îmbinare Clevis 25x50 M24 132.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210908

Numărul piesei producătorului:

20210908

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 813,8321 RON
50 - 99 651,0657 RON
100 + 610,3866 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

813,83 RON

1 x 813,8321 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 25x50
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Greutate g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne