Meniu Caută

Îmbinare Clevis 4x8 M4 21.0 Oţel inoxidabil 316

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20217327

Numărul piesei producătorului:

20217327

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 53,4568 RON
50 - 99 42,7754 RON
100 - 199 40,0801 RON
200 - 499 37,435 RON
500 + 34,7394 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

53,46 RON

1 x 53,4568 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 4x8
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Greutate g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 316

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne