Meniu Caută

Îmbinare Clevis 16x32 M16 83.0 Oţel inoxidabil 316

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20217419

Numărul piesei producătorului:

20217419

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 202,1977 RON
50 - 99 161,7681 RON
100 - 199 151,6358 RON
200 - 499 141,553 RON
500 + 131,421 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

202,20 RON

1 x 202,1977 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x32
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Greutate g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 316

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne