Meniu Caută

Articulații Clevis

În stoc

Aceste articulații Clevis, cunoscute și sub denumirea de capăt de furcă sau jug, sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Gândite pentru a crea o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură. Pot face față sarcinilor și solicitărilor mari, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Această selecție de componente include filet standard atât pentru dreapta, cât și pentru stânga. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Creează o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură.
  • Disponibile atât cu filet standard, cât și pe partea stângă.
  • Poate suporta sarcini mari și stres mare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Igumid G, Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
165 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea capului Mână filet Finalizare Material Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
623,7134 RON - 831,6012 RON Solicitați termenul de livrare aici
40x84
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Fin
40.0
84.0
76,8162 RON - 118,1442 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x24
Mana dreapta
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Aspru
12.0
24.0
7,9362 RON - 12,2287 RON Solicitați termenul de livrare aici
5x10
Mana dreapta
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Aspru
5.0
10.0
113,3525 RON - 174,3962 RON Solicitați termenul de livrare aici
14x28
Mâna stângă
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fin
14.0
28.0
10,3819 RON - 15,9722 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x24
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Aspru
12.0
24.0
23,0598 RON - 35,4383 RON Solicitați termenul de livrare aici
14x28
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Fin
14.0
28.0
62,9404 RON - 96,8313 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Aspru
20.0
40.0
66,3344 RON - 102,0223 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Fin
20.0
40.0
142,352 RON - 218,9685 RON Solicitați termenul de livrare aici
30x60
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Fin
30.0
60.0
291,2426 RON - 388,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
Mâna stângă
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fin
20.0
40.0
22,6605 RON - 34,8393 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x24
Mâna stângă
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Aspru
6.0
24.0
88,945 RON - 136,8117 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x48
Mâna stângă
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Aspru
12.0
48.0
40,5793 RON - 62,3913 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x32
Mâna stângă
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fin
8.0
32.0
30,0976 RON - 46,3193 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x32
Mana dreapta
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Aspru
8.0
32.0
688,5504 RON - 918,0506 RON Solicitați termenul de livrare aici
40x84
Mana dreapta
Placat cu zinc
Oțel
Fin
40.0
84.0
3,5937 RON - 5,4904 RON Solicitați termenul de livrare aici
4x16
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Aspru
4.0
16.0
5,2908 RON - 8,1358 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x16
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Fin
8.0
16.0
4,6419 RON - 7,1376 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x12
Mâna stângă
Placat cu zinc
Oțel
Aspru
6.0
12.0
355,6304 RON - 474,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
18x36
Mana dreapta
Placat cu zinc
Oțel
Fin
18.0
36.0
154,0816 RON - 237,037 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x80
Mana dreapta
Placat cu zinc
Oțel
Aspru
20.0
80.0
  • din 9