Meniu Caută

Balama cu cuplu constant și controlul poziției

În stoc

Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Culoare Material Cuplu maxim Lățime totală Cumpără
36,826 RON - 66,2435 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
Negru
Oțel inoxidabil
1.1 Nm
52.0 mm
28,1799 RON - 43,8354 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
Negru
Oțel inoxidabil
52.0 mm
36,826 RON - 66,2435 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
Negru
Oțel inoxidabil
1.1 Nm
52.0 mm
521,5748 RON - 1 101,0286 RON 2 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
Negru
Aluminiu
1.8 Nm
55.0 mm
596,5126 RON - 1 259,3408 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
Negru
Aluminiu
3.2 Nm
55.0 mm
70,5377 RON - 156,9547 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
35.0 mm
Negru
Aluminiu
0.3 Nm
30.0 mm
537,1518 RON - 1 133,8075 RON 66 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
Negru
Aluminiu
2.5 Nm
55.0 mm
69,1174 RON - 154,2863 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
35.0 mm
Transparent
Aluminiu
0.3 Nm
30.0 mm
685,9747 RON - 1 448,1417 RON 4 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
Negru
Aluminiu
4.5 Nm
55.0 mm
46,3345 RON - 51,4828 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
60.0 mm
Negru
Zamac
60.0 mm
60,5181 RON - 67,2423 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
60.0 mm
Crom
Zamac
60.0 mm
Balamale cu poziţie fixă 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Negru

10281086

Interval de preț
1 101,0286 RON - 521,5748 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cuplu maxim
    1.8 Nm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balamale cu poziţie fixă 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Negru

10281093

Interval de preț
1 133,8075 RON - 537,1518 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cuplu maxim
    2.5 Nm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balamale cu poziţie fixă 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Negru

10281116

Interval de preț
1 448,1417 RON - 685,9747 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Cuplu maxim
    4.5 Nm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Material
    Aluminiu