Meniu Caută

Balama cu oprire la fiecare 30

În stoc

Trecie závesy sú aretačné závesy, ktoré je možno polohovať každých 30, a tak panely môžu byť nastavené do želanej polohy bez pomocných komponentov. Trenie je nastavené výrobcom a nedá sa zmeniť. Vyrobené z eloxovaného hliníka, pre estetický vzhľad sú k dispozícii rôzne povrchové úpravy. K dispozícii sú viaceré stupne krútiaceho momentu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Cuplu maxim Grosime totală Lățime totală Cumpără
50,9521 RON - 84,0162 RON 30 În stoc
66,7418 RON - 66,7418 RON Solicitați termenul de livrare aici
166,0463 RON - 373,6043 RON Solicitați termenul de livrare aici
171,6448 RON - 377,553 RON Solicitați termenul de livrare aici
154,2341 RON - 347,0268 RON Solicitați termenul de livrare aici
155,7897 RON - 343,7426 RON Solicitați termenul de livrare aici
142,5485 RON - 314,5262 RON Solicitați termenul de livrare aici
111,0165 RON - 244,1938 RON Solicitați termenul de livrare aici
113,3926 RON - 243,8363 RON 28 În stoc
146,6405 RON - 329,9412 RON Solicitați termenul de livrare aici
171,9699 RON - 378,268 RON Solicitați termenul de livrare aici
139,6624 RON - 316,1636 RON Solicitați termenul de livrare aici
159,6166 RON - 351,0956 RON Solicitați termenul de livrare aici
134,8283 RON - 303,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
119,8099 RON - 269,5722 RON Solicitați termenul de livrare aici
113,3926 RON - 243,8363 RON 27 În stoc
112,3485 RON - 157,2879 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
57.0 mm
13.0 mm
51.0 mm
175,9081 RON - 378,268 RON Solicitați termenul de livrare aici
166,0463 RON - 373,6043 RON Solicitați termenul de livrare aici
162,9394 RON - 350,3806 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Balama cu arc 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Negru

10094860

Interval de preț
84,0162 RON - 50,9521 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă
Balama cu arc 54.0 mm 33.6 mm Aliaj de zinc Negru

10202197

Interval de preț
243,8363 RON - 113,3926 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama cu arc 54.0 mm 33.6 mm Aliaj de zinc Negru

10202180

Interval de preț
243,8363 RON - 113,3926 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    8302100090