Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
259,3252 RON - 259,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
64.0 mm
29,6055 RON - 86,7215 RON 1 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
30.0 mm
41,4665 RON - 57,3931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
40.0 mm
64,1834 RON - 271,1969 RON 12 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
50.0 mm
77,0666 RON - 305,8297 RON 6 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
60.0 mm
86,6332 RON - 121,2865 RON 14 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
30.0 mm
148,079 RON - 217,7632 RON 16 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
40.0 mm
78,701 RON - 78,701 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
25.0 mm
43,6469 RON - 173,7224 RON 70 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
25.0 mm
64,1834 RON - 64,1834 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
40.0 mm
162,8003 RON - 225,3292 RON 76 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
40.0 mm
282,4865 RON - 950,0269 RON 50 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
60.0 mm
607,9341 RON - 1 357,036 RON 10 În stoc
1.3 mm
915.0 mm
Aluminiu
Negăurit
31.8 mm
948,9284 RON - 2 118,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminiu
Negăurit
63.5 mm
136,8773 RON - 189,4495 RON 12 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
30.0 mm
169,5083 RON - 528,9875 RON 17 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
50.0 mm
269,658 RON - 1 147,0706 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1000.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
50.0 mm
628,4706 RON - 1 402,0661 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminiu
Negăurit
44.5 mm
45,3238 RON - 59,2462 RON 38 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
40.0 mm
74,4654 RON - 74,4654 RON 28 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
60.0 mm
  • din 4
Balama pian Găurit 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Interval de preț
86,7215 RON - 29,6055 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Negăurit 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Interval de preț
271,1969 RON - 64,1834 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Interval de preț
305,8297 RON - 77,0666 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Interval de preț
121,2865 RON - 86,6332 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Interval de preț
217,7632 RON - 148,079 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Interval de preț
173,7224 RON - 43,6469 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Interval de preț
225,3292 RON - 162,8003 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Interval de preț
950,0269 RON - 282,4865 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Interval de preț
1 357,036 RON - 607,9341 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.3 mm
  • Lungime totală
    915.0 mm
  • Lățime totală
    31.8 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7616999099
Balama pian Găurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Interval de preț
189,4495 RON - 136,8773 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Găurit 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Interval de preț
528,9875 RON - 169,5083 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Interval de preț
59,2462 RON - 45,3238 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Interval de preț
74,4654 RON - 74,4654 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7326909890