Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Cod Serie: SR5590
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Material | Tip articulație | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,701 RON - 78,701 RON | 6 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
105,5926 RON - 105,5926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
118,1467 RON - 118,1467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
42,1261 RON - 42,1261 RON | 14 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
32,4216 RON - 32,4216 RON | 30 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
2 in
50.8 mm
|
||
247,7539 RON - 247,7539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
259,5136 RON - 259,5136 RON | 35 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
28,2665 RON - 75,41 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
39,2963 RON - 51,3676 RON | 6 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35,9525 RON - 115,908 RON | 16 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50,6148 RON - 50,6148 RON | 190 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
48,7947 RON - 185,3131 RON | 16 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
126,1561 RON - 174,6106 RON | 7 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
169,5082 RON - 169,5082 RON | 26 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
282,4864 RON - 282,4864 RON | 106 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
698,9775 RON - 1 560,3382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1 142,139 RON - 2 519,0832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
25,0381 RON - 25,0381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
40,4518 RON - 55,9886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35,9525 RON - 121,6335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.