Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
73,3442 RON - 73,3442 RON 1 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
50.0 mm
64,1834 RON - 64,1834 RON 18 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
30.0 mm
136,8773 RON - 189,4495 RON 22 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
30.0 mm
169,5082 RON - 528,9875 RON 14 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
50.0 mm
269,658 RON - 1 147,0705 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1000.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
50.0 mm
628,4705 RON - 1 402,066 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminiu
Negăurit
44.5 mm
  • din 4
Balama pian Găurit 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Interval de preț
73,3442 RON - 73,3442 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama pian Negăurit 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Interval de preț
64,1834 RON - 64,1834 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Adâncime orificiu de montare
    Negăurit
Balama pian Găurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Interval de preț
189,4495 RON - 136,8773 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama pian Găurit 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Interval de preț
528,9875 RON - 169,5082 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate