Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii | Metodă de montare | Deschis/Închis | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,5176 RON - 115,0702 RON | 16 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Șurub
|
Deschis
|
||
106,5845 RON - 224,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Șurub
|
Deschis
|
||
113,0193 RON - 238,6588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Șurub
|
Închis
|
||
88,0331 RON - 171,6277 RON | 14 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Sudură
|
Închis
|
||
153,1749 RON - 304,9917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Sudură
|
Închis
|
||
177,1068 RON - 378,5864 RON | 31 În stoc |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
373,7644 RON - 799,3465 RON | 50 În stoc |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
65,722 RON - 146,6677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
278,1511 RON - 620,7583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
56,3385 RON - 118,8406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Șurub
|
Deschis
|
||
113,0193 RON - 238,6588 RON | 6 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Șurub
|
Deschis
|
||
117,7404 RON - 261,8463 RON | 33 În stoc |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
107,8591 RON - 231,9373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
113,0661 RON - 243,1342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
107,8591 RON - 231,9373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
78,6999 RON - 169,2342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
281,7726 RON - 605,9161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
67,6909 RON - 145,5606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
67,6909 RON - 145,5606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
31,1696 RON - 43,6374 RON | 131 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Universale
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.