Meniu Caută

Balamale cu aripă - șuruburi și știfturi

În stoc

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Aliaj de zinc, Poliamidă, Aliaj de zinc turnat sub presiune, PA Culoare: Oțel, Argintiu, Negru, Crom Cod Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Finalizare Grosime totală Lățime totală Cumpără
7,8038 RON - 10,9253 RON 10 În stoc
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
12,7457 RON - 17,844 RON 20 În stoc
50.0 mm
Placat cu crom
11.0 mm
50.0 mm
12,7629 RON - 19,8533 RON 175 În stoc
40.0 mm
Vopsit electrostatic
9.0 mm
40.0 mm
8,9445 RON - 12,5223 RON 525 În stoc
50.0 mm
Vopsit electrostatic
11.0 mm
50.0 mm
9,8702 RON - 15,2919 RON 200 În stoc
40.0 mm
Vopsit electrostatic
9.0 mm
40.0 mm
11,3447 RON - 15,8826 RON 150 În stoc
50.0 mm
Fără finisaj
11.0 mm
50.0 mm
9,4863 RON - 14,7564 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Fără finisaj
9.0 mm
40.0 mm
14,7943 RON - 23,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Placat cu crom
9.0 mm
40.0 mm
43,7024 RON - 43,7024 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
104,5058 RON - 104,5058 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0 mm
Zinc
16.0 mm
65.0 mm
53,2029 RON - 53,2029 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0 mm
Negru
16.0 mm
65.0 mm
55,103 RON - 55,103 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0 mm
Zinc
16.0 mm
65.0 mm
45,7608 RON - 45,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0 mm
Negru
16.0 mm
65.0 mm
123,5068 RON - 123,5068 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
12,2513 RON - 19,0576 RON 5 În stoc
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
Balama cu aripă 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Interval de preț
10,9253 RON - 7,8038 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Număr de orificii de montare
    2
Balama cu aripă 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

20121617

Interval de preț
17,844 RON - 12,7457 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
Balama cu aripă 40.0 mm 40.0 mm Negru

20124380

Interval de preț
19,8533 RON - 12,7629 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu aripă 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Poliamidă

20123543

Interval de preț
12,5223 RON - 8,9445 RON

Niveluri de stoc
525 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
Balama cu aripă 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Aliaj de zinc

20124397

Interval de preț
15,2919 RON - 9,8702 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
Balama cu aripă 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

20121662

Interval de preț
15,8826 RON - 11,3447 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama cu aripă 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Aliaj de zinc

20069117

Interval de preț
19,0576 RON - 12,2513 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Număr de orificii de montare
    2