Meniu Caută

Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 80.0 mm 70.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20123383

Numărul piesei producătorului:

1699121001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 44,3851 RON
20 + 31,7036 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

44,39 RON

1 x 44,3851 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 80.0 mm
Lățime totală 70.0 mm
Diametru știft 18.0 mm
Grosime 8.0 mm
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Metodă de montare Insert
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne