Meniu Caută

Balama cu ridicare Pe partea stângă 60.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10099261

Numărul piesei producătorului:

3399401002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 60.0 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Formă orificiu Gaură deschisă
Orientare la montare Pe partea stângă
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne