Meniu Caută

Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 60.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10100950

Numărul piesei producătorului:

359940001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 269,762 RON
50 + 192,6872 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

269,76 RON

1 x 269,762 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 50.0 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Metodă de montare Piulițe cu elemente de fixare
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne