20126490
89940001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 51,4107 RON |
20 + | 36,7219 RON |
Interval dimensiune orificiu de montare | 11.0 mm |
---|---|
Interval dimensiune orificiu de montare | 0.433 in |
Lungime totală | 100.0 mm |
Lungime totală | 3.937 in |
Lățime totală | 75.0 mm |
Lățime totală | 2.953 in |
Material corp | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Fără finisaj |
Formă orificiu | Rotund |
Orientare la montare | Pe partea stângă |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.