Meniu Caută

Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 100.0 mm 75.0 mm Oțel

Easy lift-off hinge for flush mounted doors. Includes a stainless steel pin. Hinge rotation angle of 180 degrees.
Numărul piesei Essentra:

20079628

Numărul piesei producătorului:

89962001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 46,6044 RON
20 + 33,2888 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

46,60 RON

1 x 46,6044 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 100.0 mm
Lățime totală 75.0 mm
Material corp Oțel
Finalizare Vopsit electrostatic
Formă orificiu Gaură deschisă
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne