Meniu Caută

Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 100.0 mm 75.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20126506

Numărul piesei producătorului:

89963001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 31,8997 RON
20 + 22,7855 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

31,90 RON

1 x 31,8997 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval dimensiune orificiu de montare 11.0 mm
Lungime totală 100.0 mm
Lățime totală 75.0 mm
Material corp Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Formă orificiu Gaură deschisă
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne