20121662
099122E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 73,7342 RON |
50 + | 11,068 RON |
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Lungime totală | 50 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Grosime totală | 11.0 mm |
Grosime totală | 0.433 in |
Lățime totală | 50.0 mm |
Lățime totală | 1.969 in |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Negru |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Număr de orificii de montare | 4 |
Caracteristici speciale | Montare pe suprafață |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.