20123543
199202E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 51,6698 RON |
100 + | 8,7264 RON |
Grosimea balamalei | 6.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.236 in |
Lungime totală | 50 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Grosime totală | 12 mm |
Grosime totală | 0.472 in |
Lățime totală | 50 mm |
Lățime totală | 1.969 in |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Culoare | Negru |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Număr de orificii de montare | 2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.