20069117
299112E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 59,4901 RON |
50 + | 10,656 RON |
Grosimea balamalei | 5.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.197 in |
Lungime totală | 40.0 mm |
Lungime totală | 1.575 in |
Grosime totală | 9.0 mm |
Grosime totală | 0.354 in |
Lățime totală | 40.0 mm |
Lățime totală | 1.575 in |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Placat cu crom |
Culoare | Crom |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Formă orificiu de montare | Rotund |
Număr de orificii de montare | 2 |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.