Meniu Caută

Balamale liniare metalice cu ridicare

În stoc

Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime accesoriu ușă Lungime totală Culoare Grosime totală Material corp Cumpără
79,7135 RON - 79,7135 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
24.6 mm
96,2621 RON - 149,7409 RON 18 În stoc
64.0 mm
18.0 mm
46,897 RON - 52,1078 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
24.6 mm
12,4745 RON - 68,4207 RON 67 În stoc
64.5 mm
64.5 mm
Argintiu
17.0 mm
Balama cu ridicare 64.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

20063122

Interval de preț
149,7409 RON - 96,2621 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    15.0 mm
  • Orientare la montare
    Universale
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama cu ridicare 64.5 mm 17.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20126209

Interval de preț
68,4207 RON - 12,4745 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Lungime accesoriu ușă
    64.5 mm
  • Lungime totală
    64.5 mm
  • Grosime totală
    17.0 mm
  • Lățime totală
    17.0 mm
  • Înveliș
    Crom