Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.
Cod Serie: SR5468
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material încuietoare | Lungime totală balama | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,5472 RON - 52,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
16,6346 RON - 23,2884 RON | 97 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
14,1639 RON - 19,8295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
14,1639 RON - 19,8295 RON | 40 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
35,2261 RON - 49,3166 RON | 423 În stoc |
Universale
|
Oțel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
23,5895 RON - 33,0254 RON | 22 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
15,0964 RON - 21,135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
13,9009 RON - 19,4612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
21,2123 RON - 29,6973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
29,7657 RON - 41,672 RON | 68 În stoc |
Universale
|
Oțel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
35,2909 RON - 66,3602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
35,2909 RON - 66,3602 RON | 250 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
5,5024 RON - 7,7034 RON | 130 În stoc |
Pe partea dreaptă
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,5024 RON - 7,7034 RON | 175 În stoc |
Pe partea stângă
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
15,1596 RON - 21,2235 RON | 293 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
19,9707 RON - 27,959 RON | 100 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
8,9551 RON - 12,5372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
13,2095 RON - 18,4933 RON | 157 În stoc |
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
20079383 | 23,2905 RON - 32,6068 RON | 116 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
8,8342 RON - 12,3679 RON | 5 În stoc |
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.