Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.
Cod Serie: SR5545
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Distanța de decalare | Lungime totală balama | Material corp | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5222 RON - 21,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 19,553 RON - 27,3743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 15,9595 RON - 24,8257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 11,2213 RON - 17,4553 RON | 375 În stoc |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 13,0082 RON - 20,2349 RON | 87 În stoc |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 15,9595 RON - 24,8257 RON | 39 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 24,1791 RON - 33,8508 RON | 37 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 17,4168 RON - 27,0929 RON | 3 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,2484 RON - 19,9477 RON | 61 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,3393 RON - 25,6749 RON | 3 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina