Meniu Caută

Balama cu aripă 50.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

20061067

Numărul piesei producătorului:

099111E

68 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 19,5854 RON
50 + 13,9896 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,59 RON

1 x 19,5854 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 50.0 mm
Material știft Oțel inoxidabil
Finalizare Placat cu crom
Formă balama Dreptunghiular
Număr de orificii de montare 4
Include Fasteners not included
Cod Vamal 8302100090
Tip articulație Butt Hinge
Orientare la montare Universale
Metodă de montare Pin
Posibilitate de detașare Fix

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne