Meniu Caută

Balama cu aripă 50.0 mm 63.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20121693

Numărul piesei producătorului:

099128E

263 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 21,5614 RON
50 + 15,401 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

21,56 RON

1 x 21,5614 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 50.0 mm
Material știft Oțel inoxidabil
Finalizare Fără finisaj
Formă balama Dreptunghiular
Număr de orificii de montare 4
Include Fasteners not included
Cod Vamal 8302100090
Tip articulație Butt Hinge
Orientare la montare Universale
Metodă de montare Pin
Posibilitate de detașare Fix

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne