20121709
099129E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 23,3555 RON |
50 + | 16,6825 RON |
Lungime totală | 50.0 mm |
---|---|
Lungime totală | 1.969 in |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Fără finisaj |
Formă balama | Dreptunghiular |
Număr de orificii de montare | 4 |
Include | Fasteners not included |
Cod Vamal | 8302100090 |
Tip articulație | Butt Hinge |
Orientare la montare | Universale |
Metodă de montare | Pin |
Posibilitate de detașare | Fix |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.