Meniu Caută

Balama cu aripă 60.0 mm 90.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

20126001

Numărul piesei producătorului:

399112E

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 41,74 RON
25 - 29 29,8143 RON
30 + 26,6811 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

41,74 RON

1 x 41,74 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 8.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Grosime totală 15.0 mm
Lățime totală 90.0 mm
Material știft Oțel inoxidabil
Finalizare Placat cu crom
Formă balama Dreptunghiular
Număr de orificii de montare 0
Include Fasteners not included
Specificații DIN-EN 1774
Cod Vamal 8302420090
Tip articulație Butt Hinge
Orientare la montare Universale
Metodă de montare Pin
Posibilitate de detașare Fix

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne