Meniu Caută

Balama cu aripă 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

20074869

Numărul piesei producătorului:

399121E

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 37,7199 RON
50 + 26,9428 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

37,72 RON

1 x 37,7199 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 8.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Grosime totală 15.0 mm
Lățime totală 60.0 mm
Material știft Oțel inoxidabil
Finalizare Vopsit electrostatic
Formă balama Dreptunghiular
Număr de orificii de montare 4
Include Fasteners not included
Specificații DIN-EN 1774
Cod Vamal 8302100090
Tip articulație Butt Hinge
Orientare la montare Universale
Metodă de montare Pin
Posibilitate de detașare Fixed

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne