Meniu Caută

Bandă adezivă metalică

În stoc

Oceľová páska Duraco je vyrobená z tenkej nezmagnetizovanej ocele a je určená na uchytenie magnetov. Tento druh pásky je ideálnym protikusom k magnetickým páskam.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Tip adeziv Lățime totală Cumpără
661,136 RON - 661,136 RON 5 În stoc
30.0 m
Cauciuc
25.0 mm
473,3822 RON - 473,3822 RON 68 În stoc
30.0 m
Premium
20.0 mm
Bandă de oţel 25.0 mm 0.2 mm Permanent

10389515

Interval de preț
661,136 RON - 661,136 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Cauciuc
  • Tip metal
    Steel
  • Posibilitate de detașare
    Permanent
  • Lungime totală
    30.0 m
  • Grosime totală
    0.2 mm
Bandă de oţel 20.0 mm 0.2 mm Permanent

10389478

Interval de preț
473,3822 RON - 473,3822 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Premium
  • Tip metal
    Steel
  • Posibilitate de detașare
    Permanent
  • Lungime totală
    30.0 m
  • Grosime totală
    0.2 mm