Meniu Caută

Bandă adezivă din spumă 3.2 mm 19.1 mm 33.0 m Alb

Această bandă de spumă albă, cu două fețe, are un adeziv pe bază de acrilic și oferă o îmbinare flexibilă pentru utilizarea unei game largi de aplicații și industrii.
Numărul piesei Essentra:

10628843

Numărul piesei producătorului:

472617

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 97,3704 RON
16 + 86,9242 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

97,37 RON

1 x 97,3704 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Acrilic
Culoare Alb
Tip pachet Roll
Preț per Rolă
Posibilitate de detașare Permanent
Formă Continue
Lungime totală 33.0 m
Grosime totală 3.2 mm
Lățime totală 19.1 mm
Lungime rolă 33.0 m
Cantitate pe cutie 16 Rolls
Price per piece incl VAT 113.5988 RON
Cod Vamal 3919908099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne