10474877
CMS-1BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 1,2716 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Push In |
Lungime bază | 56.5 mm |
Lungime bază | 2.224 in |
Diametru orificiu compatibil | 6.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.236 in |
Lățime interioară | 56.5 mm |
Lățime interioară | 2.224 in |
Lățime totală | 14.0 mm |
Lățime totală | 0.551 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 0.2829 GBP |
Standard | DIN |
Standard | AISI |
Material bază | Poliamidă 6.6 |
Interval diametru cablu compatibil | 6.5 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.256 in |
Cod Vamal | 3926909790 |