Meniu Caută

Curea de montare Inserare prin împingere 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10001721

Numărul piesei producătorului:

CMS-2

215 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,3033 RON
1250 + 1,1199 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

325,83 RON

250 x 1,3033 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Lungime bază 56.5 mm
Diametru orificiu compatibil 6.0 mm
Lățime interioară 56.5 mm
Lățime totală 15.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Price per piece incl VAT 0.2899 GBP
Standard UL
Standard RMS
Material bază Poliamidă 6.6
Interval diametru cablu compatibil 6.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne