10001738
CMS-2GY
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 1,3033 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Gri |
---|---|
Metodă de montare | Push In |
Lungime bază | 56.5 mm |
Lungime bază | 2.224 in |
Diametru orificiu compatibil | 6.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.236 in |
Lățime interioară | 56.5 mm |
Lățime interioară | 2.224 in |
Lățime totală | 15.0 mm |
Lățime totală | 0.591 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Material bază | Poliamidă 6.6 |
Interval diametru cablu compatibil | 6.5 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.256 in |
Cod Vamal | 3926909790 |