Meniu Caută

Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 20.0 mm PA Negru CAT-20-PP

Învelișul cu ham este perfect pentru organizarea și protejarea cablurilor electrice, oferind o carcasă durabilă, rezistentă la zdrobire, fără a restricționa flexibilitatea. Firele sunt ușor de introdus în mănunchi cu ajutorul uneltei de instalare compatibile (furnizată separat).
Numărul piesei Essentra:

10170854

Numărul piesei producătorului:

SHR-20-6V0B

52 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 566,30 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

566,30 RON

1 x 566,30 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Culoare Negru
Descriere UL/CSA UL E208749
Pentru utilizare cu CAT-20-PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne