Meniu Caută

Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm PP Alb CAT-25-PP

Învelișul cu ham este perfect pentru organizarea și protejarea cablurilor electrice, oferind o carcasă durabilă, rezistentă la zdrobire, fără a restricționa flexibilitatea. Firele sunt ușor de introdus în mănunchi cu ajutorul uneltei de instalare compatibile (furnizată separat).
Numărul piesei Essentra:

10170878

Numărul piesei producătorului:

SHR-25-PPW

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 29 187,99 RON
30 + 160,65 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

187,99 RON

1 x 187,99 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Descriere UL/CSA UL E208749
Pentru utilizare cu CAT-25-PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne