Meniu Caută

Benzi de izolare 5.0 mm 5.0 m EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

20122072

Numărul piesei producătorului:

12001020

800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 10,7788 RON
5 - 499 6,8067 RON
500 + 6,1879 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă orice cantitate

Preț total:

10,78 RON

1 x 10,7788 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 5.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Lungime rolă 5.0 m
Vândut la Rolă
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Cod Vamal 3921190030

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne