Meniu Caută

Bandă de transfer 24.0 mm (W) 50 m (L) Acrilic

Această bandă premium pentru banner este fabricată din poliester și este potrivită pentru aplicații interne sau externe.
Numărul piesei Essentra:

10393932

Numărul piesei producătorului:

496139

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 33 166,2224 RON
34 + 144,6591 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

166,22 RON

1 x 166,2224 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Translucid
Cod Vamal 3919108025

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne