Meniu Caută

Bandă pentru margini 1.0 mm 2.0 mm PVC Negru

Această bandă de margine creează o bordură de protecție în jurul marginilor ascuțite sau sensibile. Având în vederea materialul din care este realizată, este flexibilă și se potrivește pe conformații neregulate și la diferite grosimi de panou. Are proprietăți bune de îmbătrânire și este rezistentă la substanțe acide și UV. Este de culoare neagră și este realizată din material PVC. Inserția din oțel nu este inclusă.
Numărul piesei Essentra:

10237649

Numărul piesei producătorului:

34074

31 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 263,4215 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

263,42 RON

1 x 263,4215 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 8.0 mm
L 50.0 m
T 2.0 mm
t 1.0 mm
Cantitate pe rolă 50
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne