Meniu Caută

Benzi de înfășurare pentru cabluri - Spiralate

În stoc

Ľahký ochranný obal, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
29,3856 RON - 29,3856 RON 19 În stoc
Negru
PE
94,1353 RON - 94,1353 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
2,7006 RON - 2,7006 RON 175 În stoc
Negru
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
5,7795 RON - 5,7795 RON 25 În stoc
Natural
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
11,9453 RON - 11,9453 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
4,5781 RON - 4,5781 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
6,4266 RON - 6,4266 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
14,6442 RON - 14,6442 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
78,1654 RON - 78,1654 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
2,2673 RON - 2,7006 RON 275 În stoc
Natural
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
3,5961 RON - 3,5961 RON 275 În stoc
Natural
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
60,722 RON - 60,722 RON 29 În stoc
Negru
PE
25,288 RON - 25,288 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
2,6179 RON - 2,6179 RON 15950 În stoc
Natural
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
124,812 RON - 124,812 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
4,5781 RON - 4,5781 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
5,459 RON - 6,4266 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
12,4489 RON - 14,6442 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
5,7795 RON - 5,7795 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
10,0569 RON - 11,9453 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
  • din 2
Bandă de înfășurare spiralată 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Negru

10170250

Interval de preț
29,3856 RON - 29,3856 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
  • Diametru exterior
    10.0 mm
Bandă de înfășurare spiralată 4.0 mm 20.0 mm LDPE Negru

10158678

Interval de preț
2,7006 RON - 2,7006 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 20.0 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 13.0 mm 70.0 mm LDPE Natural

10158562

Interval de preț
5,7795 RON - 5,7795 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 70.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 4.0 mm 20.0 mm LDPE Natural

10158661

Interval de preț
2,7006 RON - 2,2673 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 20.0 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 7.0 mm 40.0 mm LDPE Natural

10158685

Interval de preț
3,5961 RON - 3,5961 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.0 - 40.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Negru

10170229

Interval de preț
60,722 RON - 60,722 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
  • Diametru exterior
    3.0 mm
Bandă de înfășurare spiralată 2.0 mm 15.0 mm LDPE Natural

10158647

Interval de preț
2,6179 RON - 2,6179 RON

Niveluri de stoc
15950 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 15.0 mm
  • Diametru exterior
    3.5 mm
  • Lungime pas
    50.0 m