Meniu Caută

Bile izolatoare din ceramică

În stoc

Tieto keramické izolačné guličky sa používajú na zakrytie vodičov, ktoré zvládajú aplikácie vysokého napätia alebo vysokého prúdu. Môžu sa použiť aj ako bezzávitové dištančné prvky pre vysoko výkonné zariadenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,5228 RON - 0,5228 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
0,2778 RON - 0,2778 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1806 RON - 0,1806 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
0,2253 RON - 0,2253 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2385 RON - 0,2385 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,3107 RON - 0,3107 RON 380000 În stoc
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
0,4225 RON - 0,4225 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151990

Interval de preț
0,3107 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
380000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru interior
    1.8 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 1700 °C
  • Diametru exterior
    4.5 mm