Acest piston cu arc cu corp neted și cu un capăt de știft este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp neted, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Capătul știftului pistonului cu arc are un vârf rotunjit pentru angrenare și aliniere precise în cadrul aplicației.
Corpul său neted face inserarea ușoară și este fixat pe poziție folosind o potrivire prin interferență, în timp ce capătul știftului permite angrenarea și alinierea precise. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR32282
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Material știft | d3 | d1 +0.1 +0.04 | d4 | d2 | d5 ±0.04 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
Oțel inoxidabil
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
POM
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.7
|
POM
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
Oțel inoxidabil
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
Oțel inoxidabil
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.7
|
Oțel inoxidabil
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
POM
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
POM
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
POM
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina