Meniu Caută

Piston cu arc 4.0 3.0 10.7 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc cu un capăt sferic este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Capătul său sferic se cuplează mai ușor, reducând uzura piesei de prelucrat și a pistonului. Corpul său neted facilitează introducerea și scoaterea rapide. Este din oțel inoxidabil și poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20208929

Numărul piesei producătorului:

20208929

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 8,8426 RON
20 - 49 7,9534 RON
50 - 99 7,5088 RON
100 - 499 6,6196 RON
500 + 5,7304 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

8,84 RON

1 x 8,8426 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cu guler
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
Sarcina arcului F1 ≈ N 12.9
Sarcina arcului F2 ≈ N 19.0
s1 3.1
Greutate g 8.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne