20208936
20208936
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip | With collar |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 4.0 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.1 |
l4 | 6.0 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 19.3 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 29.2 |
s1 | 2.3 |
Greutate g | 4.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.