20208943
20208943
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 9,4848 RON |
20 - 49 | 8,5462 RON |
50 - 99 | 8,0522 RON |
100 - 499 | 7,1136 RON |
500 + | 6,175 RON |
Tip | Cu guler |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.3 |
l4 | 8.2 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 28.0 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 47.5 |
s1 | 1.7 |
Greutate g | 2.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.