Meniu Caută

Piston cu arc 10.0 8.5 26..0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc cu un capăt sferic este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Capătul său sferic se cuplează mai ușor, reducând uzura piesei de prelucrat și a pistonului. Corpul său neted facilitează introducerea și scoaterea rapide. Este din oțel inoxidabil și poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC.
Numărul piesei Essentra:

20208967

Numărul piesei producătorului:

20208967

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 11,1644 RON
20 - 49 10,0282 RON
50 - 99 9,4848 RON
100 - 499 8,398 RON
500 + 7,2618 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

11,16 RON

1 x 11,1644 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cu guler
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.5
d3 11.0
d4 9.55
d5 ±0.04 10.0
l1 26..0
l2 1.5
l3 4.2
l4 14.3
Sarcina arcului F1 ≈ N 66.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 105.0
s1 0.9
Greutate g 0.6
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne